Bornes de pilotage X9
Tenir compte des sections de câble admissibles lors des travaux d'installation.
Bornes de pilotage X9 | Sans | Avec | Avec |
|---|---|---|---|
Section de raccordement | 0.08 mm2 – 2.5 mm2 | 0.25 mm2 – 2.5 mm2 1) | 0.25 mm2 – 1.5 mm2 |
Longueur de dénudage | 5 mm – 6 mm | ||
1) 2.5 mm2 uniquement en combinaison avec sertissage quadratique (p. ex. avec pince Variocrimp WAGO®)