Bornes de controle X9
Durante os trabalhos de instalação, observar as seções transversais permitidas para cabos:
Bornes de controle X9 | sem | com terminal para cabos (sem isolamento plástico) | com |
|---|---|---|---|
Seção transversal da conexão | 0.08 mm2 – 2.5 mm2 | 0.25 mm2 – 2.5 mm2 1) | 0.25 mm2 – 1.5 mm2 |
Comprimento de fio desencapado | 5 mm – 6 mm | ||
1) 2.5 mm2 apenas em conexão com crimpagem quadrada (por ex., com alicates WAGO®-Variocrimp)