Bornes X2_A para motor, freio e sensor de temperatura
Durante os trabalhos de instalação, observar as seções transversais permitidas para cabos:
Bornes X2_A | sem | com |
|---|---|---|
Seção transversal da conexão | 0,08 mm2 – 2,5 mm2 | 0,25 mm2 – 2,5 mm2 |
Comprimento de fio desencapado | 8 mm – 9 mm | |