Fallo 13 Encoder 1
Fallo: 13.1 (0D01hex | 3329dec) Descripción: Fallo en la comprobación comparativa de la posición | ||
|---|---|---|
| Reacción: Encoder 1 – Fallo crítico actual | |
Causa | Medida | |
Durante la comparación entre la posición sin formato y el contador de pista del encoder absoluto se ha constatado un fallo. | – Comprobar el cableado de los canales. – Comprobar la instalación conforme a CEM. – Cambiar el encoder. – Cambiar la tarjeta de encoder.
NOTA En funcionamiento manual "Funcionamiento de emergencia", el accionamiento se puede desplazar también con el encoder del motor y sin el encoder de posición externo defectuoso. | |
Fallo: 13.2 (0D02hex | 3330dec) Descripción: Tipo de encoder desconocido | ||
|---|---|---|
| Reacción: Encoder 1 – Fallo crítico actual | |
Causa | Medida | |
El tipo de encoder es desconocido y no es compatible con la unidad. | – Comprobar el tipo de encoder. – Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.
NOTA En funcionamiento manual "Funcionamiento de emergencia", el accionamiento se puede desplazar también con el encoder del motor y sin el encoder de posición externo defectuoso. | |
Fallo: 13.3 (0D03hex | 3331dec) Descripción: Datos no válidos | ||
|---|---|---|
| Reacción: Encoder 1 – Fallo crítico actual | |
Causa | Medida | |
Los datos de la placa de características del encoder (pasos de medición/número de impulsos/Multi-Vuelta) no son válidos. | Utilizar otro tipo de encoder.
NOTA En funcionamiento manual "Funcionamiento de emergencia", el accionamiento se puede desplazar también con el encoder del motor y sin el encoder de posición externo defectuoso. | |
La relación entre la resolución del encoder de motor y la resolución del encoder lineal es excesiva. | – Comprobar la puesta en marcha. – Comprobar la planificación de proyecto. – Comprobar si se utiliza un encoder adecuado.
NOTA En funcionamiento manual "Funcionamiento de emergencia", el accionamiento se puede desplazar también con el encoder del motor y sin el encoder de posición externo defectuoso. | |
El número de pares de polos del resólver en el modo de posicionamiento "Posición absoluta Mono-Vuelta" no es igual a 1. | – Cambiar el modo de posicionamiento del encoder. – Utilizar un resólver con número de pares de polos 1. | |
Fallo: 13.4 (0D04hex | 3332dec) Descripción: Fallo durante la medición de pista | ||
|---|---|---|
| Reacción: Encoder 1 – Fallo crítico actual | |
Causa | Medida | |
Se ha detectado un fallo durante la medición de pista. | – Apagar y encender de nuevo la unidad. – Comprobar el cableado. – Comprobar la instalación conforme a CEM. – Comprobar el encoder. En caso necesario, cambiarlo.
NOTA En funcionamiento manual "Funcionamiento de emergencia", el accionamiento se puede desplazar con el encoder del motor y sin el encoder de posición externo defectuoso. | |
Fallo: 13.5 (0D05hex | 3333dec) Descripción: Aviso interno | ||
|---|---|---|
| Reacción: Encoder – Aviso | |
Causa | Medida | |
El encoder ha emitido un aviso. | – Comprobar el cableado. – Comprobar las fuentes de interferencia (interrupción de rayo de luz, reflector, cables de datos, etc.). – Limpiar el sensor. | |
Fallo: 13.6 (0D06hex | 3334dec) Descripción: Nivel de señal demasiado bajo | ||
|---|---|---|
| Reacción: Encoder 1 – Fallo crítico actual | |
Causa | Medida | |
El valor que se forma a partir del nivel de ambas señales de pista A y B queda por debajo del límite admisible. | – Comprobar el cableado. – Comprobar la instalación conforme a CEM. – Comprobar el encoder.
NOTA En funcionamiento manual "Funcionamiento de emergencia", el accionamiento se puede desplazar también con el encoder del motor y sin el encoder de posición externo defectuoso. | |
Fallo: 13.7 (0D07hex | 3335dec) Descripción: Nivel de señal demasiado alto | ||
|---|---|---|
| Reacción: Encoder 1 – Fallo crítico actual | |
Causa | Medida | |
El valor de ambas señales de pista A y B o de una de ellas sobrepasa el límite admisible. | Comprobar la relación de transmisión del resólver utilizado. | |
Fallo: 13.8 (0D08hex | 3336dec) Descripción: Fallo en la vigilancia de nivel | ||
|---|---|---|
| Reacción: Encoder 1 – Fallo crítico actual | |
Causa | Medida | |
El valor que se forma a partir del nivel de ambas señales de pista A y B sobrepasa el límite admisible. | Comprobar la posición de montaje del resólver. | |
Fallo: 13.9 (0D09hex | 3337dec) Descripción: Fallo en el control de cuadrantes | ||
|---|---|---|
| Reacción: Encoder 1 – Fallo crítico actual | |
Causa | Medida | |
Se ha detectado un fallo durante el control de cuadrantes (canales de seno/coseno). | – Apagar y encender de nuevo la unidad. – Comprobar el cableado. – Comprobar la instalación conforme a CEM. – Comprobar el encoder. En caso necesario, cambiarlo.
NOTA En funcionamiento manual "Funcionamiento de emergencia", el accionamiento se puede desplazar también con el encoder del motor y sin el encoder de posición externo defectuoso. | |
Fallo: 13.10 (0D0Ahex | 3338dec) Descripción: Rango de tolerancia de posición excedido | ||
|---|---|---|
| Reacción: Encoder 1 – Fallo crítico actual | |
Causa | Medida | |
El salto de posición es inadmisiblemente grande. | – Comprobar los parámetros de puesta en marcha. – Comprobar el cableado. – Comprobar las fuentes de interferencia (interrupción de rayo de luz, reflector, cables de datos, etc.). – Cambiar el encoder.
NOTA En funcionamiento manual "Funcionamiento de emergencia", el accionamiento se puede desplazar con el encoder del motor y sin el encoder de posición externo defectuoso. | |
Fallo: 13.11 (0D0Bhex | 3339dec) Descripción: Desbordamiento de datos de encoder | ||
|---|---|---|
| Reacción: Encoder 1 – Fallo crítico actual | |
Causa | Medida | |
Se ha detectado un fallo interno en la evaluación de resólver. | Comprobar la instalación conforme a CEM. | |
Ha fallado la comunicación con el encoder. | Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Fallo: 13.12 (0D0Chex | 3340dec) Descripción: Emergencia | ||
|---|---|---|
| Reacción: Encoder 1 – Fallo crítico actual | |
Causa | Medida | |
El encoder CANopen emite un mensaje de emergencia. | Las medidas para subsanar el fallo se encuentran en la documentación del encoder correspondiente.
NOTA En funcionamiento manual "Funcionamiento de emergencia", el accionamiento se puede desplazar con el encoder del motor y sin el encoder de posición externo defectuoso. | |
Fallo: 13.13 (0D0Dhex | 3341dec) Descripción: Fallo de inicialización | ||
|---|---|---|
| Reacción: Encoder 1 – Fallo actual | |
Causa | Medida | |
Se ha detectado un fallo de comunicación durante la inicialización. | – Comprobar el cableado. – Comprobar los parámetros de puesta en marcha. – Comprobar los ajustes del encoder.
NOTA En funcionamiento manual "Funcionamiento de emergencia", el accionamiento se puede desplazar también con el encoder del motor y sin el encoder de posición externo defectuoso. | |
Fallo: 13.14 (0D0Ehex | 3342dec) Descripción: Fallo de comunicación | ||
|---|---|---|
| Reacción: Encoder 1 – Fallo actual | |
Causa | Medida | |
Se ha detectado un fallo en la comunicación con el encoder. | – Comprobar la tensión de alimentación. – Comprobar la instalación conforme a CEM. – Comprobar el cableado.
NOTA En funcionamiento manual "Funcionamiento de emergencia", el accionamiento se puede desplazar también con el encoder del motor y sin el encoder de posición externo defectuoso. | |
Fallo: 13.15 (0D0Fhex | 3343dec) Descripción: Fallo de sistema | ||
|---|---|---|
| Reacción: Encoder 1 – Fallo crítico actual | |
Causa | Medida | |
Se ha detectado un fallo del sistema durante la evaluación de encoder. | – Comprobar el ajuste de los factores de numerador/denominador del encoder. – Comprobar si la longitud de la trama coincide con la velocidad de transmisión ajustada.
NOTA En funcionamiento manual "Funcionamiento de emergencia", el accionamiento se puede desplazar también con el encoder del motor y sin el encoder de posición externo defectuoso. | |
Fallo: 13.16 (0D10hex | 3344dec) Descripción: Nivel High en el cable de datos – Fallo crítico | ||
|---|---|---|
| Reacción: Encoder 1 – Fallo crítico actual | |
Causa | Medida | |
Detectado nivel High permanente de la señal de datos. | – Comprobar el cableado. – Comprobar el encoder.
NOTA En funcionamiento manual "Funcionamiento de emergencia", el accionamiento se puede desplazar también con el encoder del motor y sin el encoder de posición externo defectuoso. | |
Fallo: 13.17 (0D11hex | 3345dec) Descripción: Nivel High en cable de datos – Fallo | ||
|---|---|---|
| Reacción: Encoder 1 – Fallo actual | |
Causa | Medida | |
Detectado nivel High permanente de la señal de datos. | – Comprobar el cableado. – Comprobar el encoder.
NOTA En funcionamiento manual "Funcionamiento de emergencia", el accionamiento se puede desplazar también con el encoder del motor y sin el encoder de posición externo defectuoso. | |
Fallo: 13.18 (0D12hex | 3346dec) Descripción: Nivel Low en el cable de datos – Fallo crítico | ||
|---|---|---|
| Reacción: Encoder 1 – Fallo crítico actual | |
Causa | Medida | |
Detectado nivel Low permanente de la señal de datos. | – Comprobar el cableado. – Comprobar el encoder.
NOTA En funcionamiento manual "Funcionamiento de emergencia", el accionamiento se puede desplazar también con el encoder del motor y sin el encoder de posición externo defectuoso. | |
Fallo: 13.19 (0D13hex | 3347dec) Descripción: Nivel Low en el cable de datos – Fallo | ||
|---|---|---|
| Reacción: Encoder 1 – Fallo actual | |
Causa | Medida | |
Detectado nivel Low permanente de la señal de datos. | – Comprobar el cableado. – Comprobar el encoder.
NOTA En funcionamiento manual "Funcionamiento de emergencia", el accionamiento se puede desplazar también con el encoder del motor y sin el encoder de posición externo defectuoso. | |
Fallo: 13.20 (0D14hex | 3348dec) Descripción: Encoder SSI – Fallo crítico | ||
|---|---|---|
| Reacción: Encoder 1 – Fallo crítico actual | |
Causa | Medida | |
El encoder SSI ha detectado un fallo crítico. | – Comprobar los parámetros de puesta en marcha. – Comprobar los ajustes en el encoder SSI. – Comprobar el cableado. – Comprobar las fuentes de interferencia (interrupción de rayo de luz, reflector, cables de datos, etc.). – Cambiar el encoder.
NOTA En funcionamiento manual "Funcionamiento de emergencia" puede desplazar el accionamiento también con un fallo en un encoder de posición externo. | |
Fallo: 13.21 (0D15hex | 3349dec) Descripción: Encoder SSI – Fallo | ||
|---|---|---|
| Reacción: Encoder 1 – Fallo actual | |
Causa | Medida | |
El encoder SSI ha detectado un fallo. | – Comprobar los parámetros de puesta en marcha. – Comprobar los ajustes en el encoder SSI. – Comprobar el cableado. – Comprobar las fuentes de interferencia (interrupción de rayo de luz, reflector, cables de datos, etc.). – Cambiar el encoder.
NOTA En funcionamiento manual "Funcionamiento de emergencia" puede desplazar el accionamiento también con un fallo en un encoder de posición externo. | |
Fallo: 13.22 (0D16hex | 3350dec) Descripción: Fallo interno crítico | ||
|---|---|---|
| Reacción: Encoder 1 – Fallo crítico actual | |
Causa | Medida | |
El encoder ha detectado un fallo interno. | – Comprobar el cableado. – Comprobar las fuentes de interferencia (interrupción de rayo de luz, reflector, cables de datos, etc.). – Cambiar el encoder.
NOTA En funcionamiento manual "Funcionamiento de emergencia", el accionamiento se puede desplazar también con el encoder del motor y sin el encoder de posición externo defectuoso. | |
Fallo: 13.23 (0D17hex | 3351dec) Descripción: Fallo interno | ||
|---|---|---|
| Reacción: Encoder 1 – Fallo actual | |
Causa | Medida | |
El encoder ha detectado un fallo interno.
NOTA El código de fallo de encoder se muestra en MOVISUITE® en el grupo de parámetros [Diagnóstico] > [Memoria de fallos T.] en el parámetro "Intern". | – Comprobar el cableado. – Comprobar las fuentes de interferencia (interrupción de rayo de luz, reflector, cables de datos, etc.). – Cambiar el encoder.
NOTA En funcionamiento manual "Funcionamiento de emergencia", el accionamiento se puede desplazar con el encoder del motor y sin el encoder de posición externo defectuoso. | |
Fallo: 13.24 (0D18hex | 3352dec) Descripción: Rango de desplazamiento excedido | ||
|---|---|---|
| Reacción: Encoder 1 – Fallo actual | |
Causa | Medida | |
El modo de posición actual no permite un rango de desplazamiento mayor. | – Asegurarse de que el encoder Multi-Vuelta permanece dentro del rango de tramo proyectado. – Comprobar los límites. – Comprobar el parámetro "Modo de posición".
NOTA En funcionamiento manual "Funcionamiento de emergencia", el accionamiento se puede desplazar con el encoder del motor y sin el encoder de posición externo defectuoso. | |
Fallo: 13.25 (0D19hex | 3353dec) Descripción: Fallo durante el arranque del encoder | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
Se ha detectado un fallo durante el arranque del encoder. | Apagar la unidad, comprobar la conexión del encoder y encender de nuevo la unidad. | |
Fallo: 13.26 (0D1Ahex | 3354dec) Descripción: Integración digital de motor – Fallo crítico | ||
|---|---|---|
| Reacción: Encoder 1 – Fallo crítico actual | |
Causa | Medida | |
El encoder de la integración digital de motor ha detectado un fallo. La causa exacta del fallo se muestra en el estado de fallo de subesclavo. | – Comprobar la instalación conforme a CEM. – Cambiar el encoder. | |
Fallo: 13.27 (0D1Bhex | 3355dec) Descripción: Integración digital de motor – Fallo | ||
|---|---|---|
| Reacción: Encoder 1 – Fallo actual | |
Causa | Medida | |
El encoder de la integración digital de motor ha detectado un fallo. La causa exacta del fallo se muestra en el estado de fallo de subesclavo. | – Comprobar la instalación conforme a CEM. – Cambiar el encoder. | |
Fallo: 13.28 (0D1Chex | 3356dec) Descripción: Integración digital de motor – Aviso | ||
|---|---|---|
| Reacción: Encoder – Aviso | |
Causa | Medida | |
El encoder de la integración digital de motor ha emitido un aviso. La causa exacta del fallo se muestra en el estado de fallo de subesclavo. | Comprobar la instalación conforme a CEM. | |
Fallo: 13.29 (0D1Dhex | 3357dec) Descripción: Posición absoluta no válida | ||
|---|---|---|
| Reacción: Encoder 1 – Fallo actual | |
Causa | Medida | |
Se ha detectado un fallo de diagnóstico durante la evaluación de encoder. La referenciación se ha anulado. | – Referenciar de nuevo el accionamiento. – Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.
NOTA En funcionamiento manual "Funcionamiento de emergencia", el accionamiento se puede desplazar también con el encoder del motor y sin el encoder de posición externo defectuoso. | |