Défauts 13 Codeur 1
Défaut : 13.1 (0D01hex | 3329dec) Description : Défaut lors du test de comparaison de la position | ||
|---|---|---|
| Réaction : Codeur 1 – Dernier défaut critique | |
Cause | Action | |
Défaut lors de la comparaison entre la position brute et le compteur de voies du codeur absolu. | – Vérifier le câblage des signaux de voie. – Vérifier que l'installation est conforme à la CEM. – Remplacer le codeur. – Remplacer la carte codeur.
REMARQUE En mode manuel "Mode d'urgence", l'entraînement peut aussi fonctionner avec le codeur moteur, si le codeur de position externe est défectueux. | |
Défaut : 13.2 (0D02hex | 3330dec) Description : Type de codeur inconnu | ||
|---|---|---|
| Réaction : Codeur 1 – Dernier défaut critique | |
Cause | Action | |
Type de codeur inconnu, non supporté par l'appareil | – Vérifier le type de codeur. – Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.
REMARQUE En mode manuel "Mode d'urgence", l'entraînement peut aussi fonctionner avec le codeur moteur, si le codeur de position externe est défectueux. | |
Défaut : 13.3 (0D03hex | 3331dec) Description : Données non valides | ||
|---|---|---|
| Réaction : Codeur 1 – Dernier défaut critique | |
Cause | Action | |
Les données de la plaque signalétique codeur (pas de mesure / résolution / multitour) ne sont pas valides. | Utiliser un autre type de codeur.
REMARQUE En mode manuel "Mode d'urgence", l'entraînement peut aussi fonctionner avec le codeur moteur, si le codeur de position externe est défectueux. | |
Le rapport entre résolution du codeur moteur et résolution du codeur machine est trop grand. | – Vérifier la mise en service. – Vérifier la configuration. – Vérifier si un codeur adapté est utilisé.
REMARQUE En mode manuel "Mode d'urgence", l'entraînement peut aussi fonctionner avec le codeur moteur, si le codeur de position externe est défectueux. | |
Le nombre de paires de pôles du résolveur est différent de 1 en mode positionnement "Position absolue monotour". | – Modifier le mode de positionnement du codeur. – Utiliser un résolveur avec nombre de paires de pôles 1. | |
Défaut : 13.4 (0D04hex | 3332dec) Description : Défaut lors de la mesure de voie | ||
|---|---|---|
| Réaction : Codeur 1 – Dernier défaut critique | |
Cause | Action | |
Défaut lors de la mesure de voie | – Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil. – Vérifier le câblage. – Vérifier que l'installation est conforme à la CEM. – Vérifier le codeur. Si nécessaire, le remplacer.
REMARQUE En mode manuel "Mode d'urgence", l'entraînement peut aussi fonctionner avec le codeur moteur, si le codeur de position externe est défectueux. | |
Défaut : 13.5 (0D05hex | 3333dec) Description : Avertissement interne | ||
|---|---|---|
| Réaction : Codeur – Avertissement | |
Cause | Action | |
Le codeur a signalé un avertissement. | – Vérifier le câblage. – Vérifier les sources de perturbation (coupure du rayon lumineux, réflecteur, liaisons de transmission des données, etc.). – Nettoyer le capteur. | |
Défaut : 13.6 (0D06hex | 3334dec) Description : Niveau de signal trop bas | ||
|---|---|---|
| Réaction : Codeur 1 – Dernier défaut critique | |
Cause | Action | |
La valeur, générée par les niveaux des deux signaux de voie A et B, est inférieure à la limite admissible. | – Vérifier le câblage. – Vérifier que l'installation est conforme à la CEM. – Vérifier le codeur.
REMARQUE En mode manuel "Mode d'urgence", l'entraînement peut aussi fonctionner avec le codeur moteur, si le codeur de position externe est défectueux. | |
Défaut : 13.7 (0D07hex | 3335dec) Description : Niveau de signal trop élevé | ||
|---|---|---|
| Réaction : Codeur 1 – Dernier défaut critique | |
Cause | Action | |
La valeur issue des deux signaux ou d'une des voies A et B, dépasse la limite admissible. | Vérifier le rapport de réduction du résolveur utilisé. | |
Défaut : 13.8 (0D08hex | 3336dec) Description : Défaut lors de la surveillance du niveau | ||
|---|---|---|
| Réaction : Codeur 1 – Dernier défaut critique | |
Cause | Action | |
La valeur, générée par les niveaux des deux signaux de voie A et B, dépasse la limite admissible. | Vérifier le sens de montage du résolveur. | |
Défaut : 13.9 (0D09hex | 3337dec) Description : Défaut lors du contrôle des quadrants | ||
|---|---|---|
| Réaction : Codeur 1 – Dernier défaut critique | |
Cause | Action | |
Défaut lors du contrôle des quadrants (voies sinus / cosinus) | – Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil. – Vérifier le câblage. – Vérifier que l'installation est conforme à la CEM. – Vérifier le codeur. Si nécessaire, le remplacer.
REMARQUE En mode manuel "Mode d'urgence", l'entraînement peut aussi fonctionner avec le codeur moteur, si le codeur de position externe est défectueux. | |
Défaut : 13.10 (0D0Ahex | 3338dec) Description : Plage de tolérance de position dépassée | ||
|---|---|---|
| Réaction : Codeur 1 – Dernier défaut critique | |
Cause | Action | |
Saut de position trop grand et pas admissible | – Vérifier les paramètres de mise en service. – Vérifier le câblage. – Vérifier les sources de perturbation (coupure du rayon lumineux, réflecteur, liaisons de transmission des données, etc.). – Remplacer le codeur.
REMARQUE En mode manuel "Mode d'urgence", l'entraînement peut aussi fonctionner avec le codeur moteur, si le codeur de position externe est défectueux. | |
Défaut : 13.11 (0D0Bhex | 3339dec) Description : Time out données codeur | ||
|---|---|---|
| Réaction : Codeur 1 – Dernier défaut critique | |
Cause | Action | |
Défaut interne durant le traitement résolveur | Vérifier que l'installation est conforme à la CEM. | |
La communication avec le codeur est interrompue. | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 13.12 (0D0Chex | 3340dec) Description : Urgence | ||
|---|---|---|
| Réaction : Codeur 1 – Dernier défaut critique | |
Cause | Action | |
Le codeur CANopen envoie un message d'urgence. | Les mesures d'acquittement du défaut sont indiquées dans la documentation du codeur correspondant.
REMARQUE En mode manuel "Mode d'urgence", l'entraînement peut aussi fonctionner avec le codeur moteur, si le codeur de position externe est défectueux. | |
Défaut : 13.13 (0D0Dhex | 3341dec) Description : Défaut initialisation | ||
|---|---|---|
| Réaction : Codeur 1 – Dernier défaut | |
Cause | Action | |
Défaut de communication lors de l'initialisation | – Vérifier le câblage. – Vérifier les paramètres de mise en service. – Vérifier les réglages du codeur.
REMARQUE En mode manuel "Mode d'urgence", l'entraînement peut aussi fonctionner avec le codeur moteur, si le codeur de position externe est défectueux. | |
Défaut : 13.14 (0D0Ehex | 3342dec) Description : Défaut de communication | ||
|---|---|---|
| Réaction : Codeur 1 – Dernier défaut | |
Cause | Action | |
Défaut dans la communication avec le codeur | – Vérifier l'alimentation en tension. – Vérifier que l'installation est conforme à la CEM. – Vérifier le câblage.
REMARQUE En mode manuel "Mode d'urgence", l'entraînement peut aussi fonctionner avec le codeur moteur, si le codeur de position externe est défectueux. | |
Défaut : 13.15 (0D0Fhex | 3343dec) Description : Défaut système | ||
|---|---|---|
| Réaction : Codeur 1 – Dernier défaut critique | |
Cause | Action | |
Défaut système lors du traitement codeur | – Vérifier le réglage des facteurs multiplicateur/diviseur du codeur. – Vérifier si la longueur des trames correspond à la vitesse de transmission réglée.
REMARQUE En mode manuel "Mode d'urgence", l'entraînement peut aussi fonctionner avec le codeur moteur, si le codeur de position externe est défectueux. | |
Défaut : 13.16 (0D10hex | 3344dec) Description : Niveau High dans la liaison d'échange de données – Défaut critique | ||
|---|---|---|
| Réaction : Codeur 1 – Dernier défaut critique | |
Cause | Action | |
Niveau High permanent du signal de données | – Vérifier le câblage. – Vérifier le codeur.
REMARQUE En mode manuel "Mode d'urgence", l'entraînement peut aussi fonctionner avec le codeur moteur, si le codeur de position externe est défectueux. | |
Défaut : 13.17 (0D11hex | 3345dec) Description : Niveau High dans la liaison d'échange de données – Défaut | ||
|---|---|---|
| Réaction : Codeur 1 – Dernier défaut | |
Cause | Action | |
Niveau High permanent du signal de données | – Vérifier le câblage. – Vérifier le codeur.
REMARQUE En mode manuel "Mode d'urgence", l'entraînement peut aussi fonctionner avec le codeur moteur, si le codeur de position externe est défectueux. | |
Défaut : 13.18 (0D12hex | 3346dec) Description : Niveau Low dans la liaison d'échange de données – Défaut critique | ||
|---|---|---|
| Réaction : Codeur 1 – Dernier défaut critique | |
Cause | Action | |
Niveau Low permanent du signal de données | – Vérifier le câblage. – Vérifier le codeur.
REMARQUE En mode manuel "Mode d'urgence", l'entraînement peut aussi fonctionner avec le codeur moteur, si le codeur de position externe est défectueux. | |
Défaut : 13.19 (0D13hex | 3347dec) Description : Niveau Low dans la liaison d'échange de données – Défaut | ||
|---|---|---|
| Réaction : Codeur 1 – Dernier défaut | |
Cause | Action | |
Niveau Low permanent du signal de données | – Vérifier le câblage. – Vérifier le codeur.
REMARQUE En mode manuel "Mode d'urgence", l'entraînement peut aussi fonctionner avec le codeur moteur, si le codeur de position externe est défectueux. | |
Défaut : 13.20 (0D14hex | 3348dec) Description : Codeur SSI – Défaut critique | ||
|---|---|---|
| Réaction : Codeur 1 – Dernier défaut critique | |
Cause | Action | |
Défaut critique détecté par le codeur SSI. | – Vérifier les paramètres de mise en service. – Vérifier les réglages du codeur SSI. – Vérifier le câblage. – Vérifier les sources de perturbation (coupure du rayon lumineux, réflecteur, liaisons de transmission des données, etc.). – Remplacer le codeur.
REMARQUE En mode manuel "Mode d'urgence", l'entraînement, même avec un défaut, peut fonctionner avec un codeur de position externe. | |
Défaut : 13.21 (0D15hex | 3349dec) Description : Codeur SSI – Défaut | ||
|---|---|---|
| Réaction : Codeur 1 – Dernier défaut | |
Cause | Action | |
Défaut détecté par le codeur SSI. | – Vérifier les paramètres de mise en service. – Vérifier les réglages du codeur SSI. – Vérifier le câblage. – Vérifier les sources de perturbation (coupure du rayon lumineux, réflecteur, liaisons de transmission des données, etc.). – Remplacer le codeur.
REMARQUE En mode manuel "Mode d'urgence", l'entraînement, même avec un défaut, peut fonctionner avec un codeur de position externe. | |
Défaut : 13.22 (0D16hex | 3350dec) Description : Défaut interne critique | ||
|---|---|---|
| Réaction : Codeur 1 – Dernier défaut critique | |
Cause | Action | |
Défaut interne détecté par le codeur | – Vérifier le câblage. – Vérifier les sources de perturbation (coupure du rayon lumineux, réflecteur, liaisons de transmission des données, etc.). – Remplacer le codeur.
REMARQUE En mode manuel "Mode d'urgence", l'entraînement peut aussi fonctionner avec le codeur moteur, si le codeur de position externe est défectueux. | |
Défaut : 13.23 (0D17hex | 3351dec) Description : Défaut interne | ||
|---|---|---|
| Réaction : Codeur 1 – Dernier défaut | |
Cause | Action | |
Défaut interne détecté par le codeur
REMARQUE Le code de défaut du codeur est affiché dans MOVISUITE® dans le groupe de paramètres [Diagnostic] > [Historique des défauts T.] dans le paramètre "interne". | – Vérifier le câblage. – Vérifier les sources de perturbation (coupure du rayon lumineux, réflecteur, liaisons de transmission des données, etc.). – Remplacer le codeur.
REMARQUE En mode manuel "Mode d'urgence", l'entraînement peut aussi fonctionner avec le codeur moteur, si le codeur de position externe est défectueux. | |
Défaut : 13.24 (0D18hex | 3352dec) Description : Plage de mouvement dépassée | ||
|---|---|---|
| Réaction : Codeur 1 – Dernier défaut | |
Cause | Action | |
Le mode positionnement actuel ne permet pas une plus grande plage de mouvement. | – S'assurer que le codeur multitour reste dans la plage configurée. – Vérifier les limites. – Vérifier le paramètre "Mode positionnement".
REMARQUE En mode manuel "Mode d'urgence", l'entraînement peut aussi fonctionner avec le codeur moteur, si le codeur de position externe est défectueux. | |
Défaut : 13.25 (0D19hex | 3353dec) Description : Défaut lors du démarrage du codeur | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Défaut lors du démarrage du codeur | Mettre l'appareil hors tension, vérifier le raccordement codeur et remettre l'appareil sous tension. | |
Défaut : 13.26 (0D1Ahex | 3354dec) Description : Intégration moteur digitale – Défaut critique | ||
|---|---|---|
| Réaction : Codeur 1 – Dernier défaut critique | |
Cause | Action | |
Le codeur de l'intégration moteur digitale a détecté un défaut. La cause exacte du défaut est affichée dans l'état de défaut du sous-esclave. | – Vérifier que l'installation est conforme à la CEM. – Remplacer le codeur. | |
Défaut : 13.27 (0D1Bhex | 3355dec) Description : Intégration moteur digitale – Défaut | ||
|---|---|---|
| Réaction : Codeur 1 – Dernier défaut | |
Cause | Action | |
Le codeur de l'intégration moteur digitale a détecté un défaut. La cause exacte du défaut est affichée dans l'état de défaut du sous-esclave. | – Vérifier que l'installation est conforme à la CEM. – Remplacer le codeur. | |
Défaut : 13.28 (0D1Chex | 3356dec) Description : Intégration moteur digitale – Avertissement | ||
|---|---|---|
| Réaction : Codeur – Avertissement | |
Cause | Action | |
Le codeur de l'intégration moteur digitale a signalé un avertissement. La cause exacte du défaut est affichée dans l'état de défaut du sous-esclave. | Vérifier que l'installation est conforme à la CEM. | |
Défaut : 13.29 (0D1Dhex | 3357dec) Description : Position absolue non valide | ||
|---|---|---|
| Réaction : Codeur 1 – Dernier défaut | |
Cause | Action | |
Défaut diagnostic lors du traitement de la position absolue du codeur Le référencement a été supprimé. | – Référencer à nouveau l'entraînement. – En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.
REMARQUE En mode manuel "Mode d'urgence", l'entraînement peut aussi fonctionner avec le codeur moteur, si le codeur de position externe est défectueux. | |