Fallo 12 Freno
Fallo: 12.1 (0C01hex | 3073dec) Descripción: Fallo de salida del freno | ||
|---|---|---|
| Reacción: Parada de aplicación + bloqueo etapa salida | |
Causa | Medida | |
No hay ningún freno conectado. | – Comprobar la conexión del freno. – Comprobar la puesta en marcha. | |
El cable del freno se ha separado en estado conectado. | Comprobar la conexión del freno. | |
El freno se ha visto sobrecargado por una sobrecorriente > 2 A. | – Asegúrese de que el freno conectado está permitido. – Comprobar el freno. | |
El freno se ha visto sobrecargado por conexión frecuente (> 0.5 Hz). | Reducir la frecuencia de conmutación del freno. | |
Fallo: 12.2 (0C02hex | 3074dec) Descripción: Tensión del freno de 24 V CC fuera del rango de tolerancia | ||
|---|---|---|
| Reacción: Parada de aplicación + bloqueo etapa salida | |
Causa | Medida | |
La tensión de alimentación de 24 V CC se encuentra fuera del rango de tolerancia 24 – 26.4 V. | Comprobar la tensión de alimentación de 24 V CC. | |
Fallo: 12.3 (0C03hex | 3075dec) Descripción: Temperatura del freno fuera del rango permitido | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
La temperatura del freno está fuera del rango admisible (demasiado baja o demasiado alta). | Comprobar las condiciones ambientales y la aplicación. | |
En las unidades descentralizadas, la sobretensión del circuito intermedio se disipa mediante el freno. Esto hace que la temperatura de los frenos sea excesiva. | Compruebe la proporción de funcionamiento regenerativo de la aplicación. | |
Fallo: 12.4 (0C04hex | 3076dec) Descripción: Falta el módulo de control del freno | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
El control del freno se ha activado a pesar de que la unidad no dispone del módulo correspondiente. | Seleccione un tipo de freno o una conexión de freno distintos. | |
Fallo: 12.5 (0C05hex | 3077dec) Descripción: Cortocircuito en el freno | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
Hay un cortocircuito en el freno. | Compruebe la conexión del freno. | |
Fallo: 12.7 (0C07hex | 3079dec) Descripción: Sobrecorriente en el freno | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
La bobina del freno está defectuosa. | Cambiar el freno. | |
El freno necesita más corriente de la que puede suministrar la electrónica de control del freno. | – Comprobar la parametrización del freno. – Utilizar un freno/una electrónica de control del freno adecuado/a. | |
Fallo: 12.8 (0C08hex | 3080dec) Descripción: Fallo de la tensión de alimentación | ||
|---|---|---|
| Reacción: Fallo de tensión de alimentación del freno | |
Causa | Medida | |
El fallo puede tener las siguientes causas: – La tensión de alimentación del rectificador del freno queda fuera del rango válido. – Falta la tensión de alimentación del rectificador del freno. | – Comprobar la tensión de alimentación. – Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Fallo: 12.9 (0C09hex | 3081dec) Descripción: Fallo de plausibilidad | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
No hay ningún freno conectado. | Conectar freno. | |
El freno está mal conectado. | Comprobar y corregir la conexión del freno. | |
Se ha puesto en marcha el freno incorrecto. | Comprobar la puesta en marcha. | |
Fallo: 12.20 (0C14hex | 3092dec) Descripción: Integración digital de motor – Fallo crítico | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida con reseteo automático | |
Causa | Medida | |
El rectificador de freno inteligente de la integración digital del motor ha detectado un fallo crítico. | Observar el mensaje de fallo del subesclavo. Consultar la causa exacta del mensaje de fallo y tomar las medidas correspondientes para solucionarlo. | |
Fallo: 12.21 (0C15hex | 3093dec) Descripción: Integración digital de motor – Fallo | ||
|---|---|---|
| Reacción: Parada de emergencia + bloqueo de la etapa de salida con reseteo automático | |
Causa | Medida | |
El rectificador de freno inteligente de la integración digital del motor ha detectado un fallo. | Observar el mensaje de fallo del subesclavo. Consultar la causa exacta del mensaje de fallo y tomar las medidas correspondientes para solucionarlo. | |
Fallo: 12.22 (0C16hex | 3094dec) Descripción: Integración digital de motor – Aviso | ||
|---|---|---|
| Reacción: Aviso con reseteo automático | |
Causa | Medida | |
El rectificador de freno inteligente de la integración digital del motor ha emitido un aviso. | Observar el aviso del subesclavo. Consultar la causa exacta del aviso y tomar las medidas correspondientes para solucionarlo. | |
Fallo: 12.23 (0C17hex | 3095dec) Descripción: Integración digital de motor – Timeout | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
La comunicación con el rectificador de freno inteligente está perturbada. | Compruebe la conexión. | |
Fallo: 12.24 (0C18hex | 3096dec) Descripción: Integración digital de motor – Fallo de inicialización | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
La inicialización del rectificador del freno inteligente ha fallado. | – Confirmar el fallo. – Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |