Protección contra el rebasamiento de la velocidad mecánica máxima
Para evitar que se rebase la velocidad mecánica máxima del encoder, las opciones de seguridad MOVISAFE® CS..A vigilan los siguientes límites de exceso de velocidad.
Tipo de encoder | Límite de exceso velocidad min-1 | Velocidad límite mecánica del encoder min-1 |
|---|---|---|
EI7C FS | 3800 | 5700 |
EK8Z/AK8Z | 5500 | 6000 |
AVISO