Salida binaria segura interna F-DO_STO

La opción de seguridad CS..A dispone de una salida binaria segura interna para conmutar la función STO interna de la unidad básica. La salida binaria segura interna está conectada eléctricamente a las bornas STO de la unidad básica. Por esta razón, no se debe conectar nada a las bornas externas.

Para la salida binaria segura interna es admisible una frecuencia de conmutación máxima de 10 Hz. El estado de conmutación de la salida binaria segura interna debe ser estable "1" o estable "0" por lo menos una vez durante al menos 2 segundos (2.5 segundos con el diagnóstico avanzado activado) en un intervalo de 60 segundos.

La salida binaria segura interna F-DO_STO se utiliza siempre en el tipo de conexión "2 polos, conmutación P" y está reservada exclusivamente para la función STO de la unidad básica. Si los diagnósticos implementados para a salida binaria segura interna F-DO_STO detectan un fallo, se produce la respuesta "Fallo de salida", que bloquea la salida.

También se puede activar un diagnóstico avanzado para la salida binaria segura interna F-DO_STO. Si el diagnóstico detecta un fallo, se produce la respuesta "Fallo de salida", que bloquea la salida.

El diagnóstico avanzado tiene las siguientes opciones de ajuste:

  • Ajuste "Prueba al deseleccionar"
  • Con este ajuste se comprueba la capacidad de funcionamiento del diagnóstico en la conmutación STO de la unidad básica inmediatamente después de deseleccionar la función STO.
  • Ajuste "Prueba al deseleccionar y vigilancia de tiempo"
  • Este ajuste es idéntico a la opción "Prueba al deseleccionar". Si el diagnóstico no se ha realizado en un plazo de 8 horas, la opción de seguridad emite adicionalmente un mensaje de aviso. La vigilancia de tiempo solo funciona correctamente si la opción de seguridad deselecciona la función STO antes de que expire el intervalo de diagnóstico de 8 horas. La prueba no se lleva a cabo cuando se activa la opción de seguridad. Al utilizar la vigilancia de tiempo, no está permitida una conexión/desconexión cíclica de la opción de seguridad, ya que al volver a conectar se resetea la vigilancia de tiempo y no se ejecuta ninguna prueba. La opción de seguridad emite a las 8 horas después de la última prueba después de la conexión un mensaje de aviso.