Interner sicherer Digitalausgang F-DO_STO
Die Sicherheitsoption CS..A verfügt über einen internen sicheren Digitalausgang zum Schalten der geräteinternen STO-Funktion des Grundgeräts. Der interne sichere Digitalausgang ist elektrisch mit den STO-Klemmen am Grundgerät verbunden. Deshalb darf an den externen Klemmen nichts angeschlossen werden.
Für den internen sicheren Digitalausgang ist eine maximale Schaltfrequenz von 10 Hz zulässig. Der Schaltzustand des internen sicheren Digitalausgangs muss mindestens einmal innerhalb von 60 Sekunden für mindestens 2 Sekunden (2.5 Sekunden mit aktivierter erweiterter Diagnose) stabil "1" oder stabil "0" sein.
Der interne sichere Digitalausgang F-DO_STO wird immer in der Schaltungsart "zweipolig, P-schaltend" betrieben und ist ausschließlich der STO-Funktion des Grundgeräts vorbehalten. Erkennen die für den internen sicheren Digitalausgang F-DO_STO implementierten Diagnosen einen Fehler, erfolgt die Fehlerreaktion "Ausgangsfehler", die den Ausgang sperrt.
Für den internen sicheren Digitalausgang F-DO_STO kann zusätzlich eine erweiterte Diagnose aktiviert werden. Erkennt die Diagnose einen Fehler, erfolgt die Fehlerreaktion "Ausgangsfehler", die den Ausgang sperrt.
Die erweiterte Diagnose hat folgende Einstellmöglichkeiten:
- Einstellung "Test bei Abwahl"
- Mit dieser Einstellung wird direkt nach einer Abwahl der STO-Funktion die Funktionsfähigkeit der Diagnose in der STO-Schaltung des Grundgeräts geprüft.
- Einstellung "Test bei Abwahl und Zeitüberwachung"
- Die Einstellung ist identisch zur Option "Test bei Abwahl". Wenn die Diagnose nicht innerhalb von 8 Stunden ausgeführt wurde, gibt die Sicherheitsoption zusätzlich eine Warnmeldung aus. Die Zeitüberwachung funktioniert nur korrekt, wenn die Sicherheitsoption vor dem Ablauf des Diagnoseintervalls von 8 Stunden die STO‑Funktion abwählt. Der Test wird beim Einschalten der Sicherheitsoption nicht durchgeführt. Beim Einsatz der Zeitüberwachung ist ein zyklisches Aus-/Einschalten der Sicherheitsoption nicht erlaubt, weil beim Wiedereinschalten die Zeitüberwachung zurückgesetzt und kein Test durchgeführt wird. Die Sicherheitsoption gibt 8 Stunden nach dem letzten Test nach dem Einschalten eine Warnmeldung aus.