Funcionamiento manual con la unidad de manejo local CBG22A
Con la unidad de manejo local CBG22A, puede manejar intuitivamente la unidad de accionamiento o la unidad mediante las teclas de función, los símbolos y funciones de la pantalla a color.
El funcionamiento local solo es posible bajo las siguientes condiciones:
- El variador descentralizado MOVIMOT® flexible dispone de un módulo frontal con interruptor de llave.
- El soporte mural CBM22A con interruptor de llave integrado (accesorio) está conectado al variador descentralizado MOVIMOT® flexible.
Encontrará más información en el manual del producto > Capítulo "Funcionamiento" > "Funcionamiento con la unidad de manejo local CBG22A", incluidos los subcapítulos.
Información adicional