Mode manuel avec console opérateur locale CBG22A
La console opérateur locale CBG22A permet de piloter intuitivement l'unité d'entraînement ou l'appareil à l'aide des touches fonction, des symboles et des fonctions de l'afficheur couleur.
Le mode pilotage local est possible uniquement dans les conditions suivantes.
- Le variateur décentralisé MOVIMOT® flexible est équipé d'un module frontal avec interrupteur à clé.
- La fixation murale CBM22A avec interrupteur à clé intégré (accessoire) est raccordée au variateur décentralisé MOVIMOT® flexible.
D'autres informations figurent dans le manuel produit > chapitre "Exploitation" > "Mode manuel avec console opérateur locale CBG22A" et dans les sous-chapitres.
Informations complémentaires