Seccionador de carga en la salida del variador /R01

ADVERTENCIA

Descarga eléctrica debido a la confusión del seccionador de carga y su función.
Lesiones graves o fatales.
  • Antes de abrir la unidad, compruebe la designación de modelo en la placa de características para ver qué seccionador de carga está instalado en la unidad.
    • Los seccionadores de carga opcionales /D11 y /M11 separan la tensión de alimentación de 400 V entre las bornas para conexión a red X1 y la tapa de la electrónica.
    • El seccionador de carga opcional en la salida del variador /R01 separa la conexión entre la salida del variador de la tapa de la electrónica (etapa de salida de potencia) y las bornas de conexión del motor X2_A (bornas U, V, W).
  • Antes de abrir la unidad, compruebe que la tensión de alimentación de la unidad se ha desconectado por medios externos.

ATENCIÓN

Funciones de accionamiento inesperadas por el uso del seccionador de carga en la salida del variador /R01.
Posibles daños materiales.
  • No utilice el seccionador de carga en la salida del variador /R01 en combinación con los siguientes motores y opciones:
    • Motores freno
    • Opción /DSP (DynaStop®)
    • Opción /BES (control del freno de 24 V)

ATENCIÓN

Deterioro de los semiconductores de potencia o desgaste elevado de los contactos de conmutación.
Posibles daños materiales.
  • Opere el seccionador de carga en la salida del variador /R01 sólo con la etapa de salida bloqueada.

El seccionador de carga en la salida del variador /R01 de MOVIMOT® flexible MMF3.. sirve para interrumpir la conexión entre la salida del variador de la tapa de la electrónica (etapa de salida de potencia) y las bornas de conexión del motor X2_A (bornas U, V, W). El contacto de respuesta anticipado (contacto normalmente cerrado) del seccionador de carga en la salida del variador /R01 actúa sobre la entrada binaria DI08 (bloqueo de la etapa de salida) de la unidad. De este modo, la etapa de salida se bloquea con el seccionador de carga accionado. El estado de conmutación del seccionador de carga se puede consultar mediante el estado de la entrada binaria DI08.

El seccionador de carga dispone de triple bloqueo.