变频器输出端/R01上的负载断路开关

警告

混淆负载断路开关及其功能会导致触电。
死亡或重伤。
- 打开设备之前,请根据铭牌上的型号描述检查设备中安装了哪种负载断路开关。
- 可选的负载断路开关/D11和/M11在电源端子X1和电子设备盖板之间分断400 V的电源电压。
- 变频器输出端/R01上的可选负载断路开关可将电子设备盖板的变频器输出端(功率输出级)与电机连接端子X2_A(端子U、V、W)之间的连接断开。
- 在打开设备之前,请检查设备电源是否已通过外部措施进行了关闭!
注意
由于在变频器输出端/R01上使用了负载断路开关,驱动功能出现异常。
可能造成财产损失。
- 请勿将变频器输出端/R01上的负载断路开关与以下电机和选件一起使用:
- 制动电机
- 选件 /DSP (DynaStop®)
- 选件 /BES(24 V制动控制装置)
注意
功率半导体损坏或开关触点的磨损加剧。
可能造成财产损失。
- 仅当禁用输出级时,才能操作变频器输出端/R01上的负载断路开关。
MOVIMOT® flexible MMF3..变频器输出端/R01上的负载断路开关用于将电子设备盖板的变频器输出端(功率输出级)与电机连接端子X2_A(端子U、V、W)之间的连接断开。变频器输出端/R01上负载断路开关的前馈触点(常闭触点)作用于设备的数字量输入端DI08(输出级锁定)。操作负载断路开关时,输出级被锁定。可以通过数字量输入端DI08的状态查询负载断路开关的开关状态。
负载断路开关可以上三重锁。