Ejemplo MOVIMOT® flexible
La siguiente imagen muestra un ejemplo del montaje de los tapones ciegos roscados, los prensaestopas y la tapa de la electrónica. La cantidad y posición de los racores de tapones ciegos y de las entradas de cables dependen de la variante solicitada.

[1] | Apriete los tornillos progresivamente en cruz con un par de 6.0 Nm (para las versiones MMF1.. y MMF31..) o de 9.5 Nm (para la versión MMF32..). |
[2] | Apriete el prensaestopas con un par de apriete según el capítulo "Instalación mecánica" > "Pares de apriete" > Prensaestopas ... |
[3] | Apriete los tornillos de tapones ciegos de plástico suministrados por SEW‑EURODRIVE con un par de apriete de 2.5 Nm. |