Exemplo MOVIMOT® flexible
A figura a seguir mostra um exemplo de montagem dos parafusos de bujão cego, dos prensa cabos e da tampa de controle. A quantidade e posição das roscas de bujão cego e buchas dos cabos dependem da variante encomendada.

[1] | Apertar os parafusos passo a passo em cruz com um torque de aperto de 6.0 Nm (para a versão MMF1.. e MMF31..) ou 9.5 Nm (para a versão MMF32..). |
[2] | Apertar o prensa cabos com um torque de aperto de acordo com o capítulo "Instalação mecânica" > "Torques de aperto" > Prensa cabos ... |
[3] | Apertar bem os parafusos de bujão cego fornecidos pela SEW-EURODRIVE com um torque de aperto de 2.5 Nm. |