Exemple de MOVIMOT® flexible
L'illustration suivante montre, à titre d'exemple, le montage des bouchons d'entrée de câble, des presse-étoupes et du couvercle électronique. Le nombre et la position des bouchons d'entrée de câble et des passages de câbles dépendent de la variante commandée.

[1] | Serrer les vis progressivement en croix à un couple de serrage de 6.0 Nm (pour les exécutions MMF1.. et MMF31..) ou de 9.5 Nm (pour l'exécution MMF32..). |
[2] | Serrer le presse-étoupe au couple de serrage prescrit selon les instructions du chapitre "Installation mécanique" > "Couples de serrage" > Presse-étoupes... |
[3] | Serrer les bouchons d'entrée de câble en plastique fournis par SEW-EURODRIVE à un couple de 2.5 Nm. |