Capacidad de sobrecarga a fPWM = 4 kHz, fout ≥ 3 Hz
Corriente de sobrecarga | Tiempo de sobrecarga | Corriente de carga base |
| Corriente de carga base |
|
|---|---|---|---|---|---|
150 % | 3 s | 25 % | 2 s | 50 % | 2.5 s |
200 % | 3 s | 25 % | 6.5 s | 50 % | 8.0 s |
250 % | 3 s | 25 % | 12.5 s | 50 % | 15 s |
350 % | 3 s | 25 % | 20.5 s | 50 % | 24.5 s |