Capacidade de sobrecarga em fPWM = 4 kHz, fout ≥ 3 Hz
Sobrecarga de corrente | Tempo de sobrecarga | Corrente de carga base | Tempo de pausa | Corrente de carga base | Tempo de pausa |
|---|---|---|---|---|---|
150% | 3 s | 25% | 2 s | 50% | 2,5 s |
200% | 3 s | 25% | 6,5 s | 50% | 8,0 s |
250% | 3 s | 25% | 12,5 s | 50% | 15 s |
350% | 3 s | 25% | 20,5 s | 50% | 24,5 s |