存储器模块
接通基本单元时必须插入带安全选件MOVISAFE® CS..A的存储器模块。
安全选件MOVISAFE® CS..A的参数设定数据分为应用数据和密钥数据组。密钥数据组可确保数据完整性。
应用数据保存在基本单元中。利用存储器模块上的密钥数据组可以启用应用数据。只有存储器模块上的密钥数据组符合参数设定时,安全选件才切换为运行状态。
存储器模块还可用于在系统中创建位置参考。由于只有使用合适的存储器模块的密钥数据组才能启用应用数据组,因此可以借此建立位置参考。用户须负责确保存储器模块在系统中的位置关系。用于安全通讯的数据同样存储在存储器模块中,因为这些数据具备相同的位置参考。因此,在更换设备时确保应用数据和通讯数据可立即再次使用。
存储器模块上有以下数据:
- 应用数据组的校验和
- 接收的数据组的校验和
- 总线校验和 (ParCRCBus)
- 故障安全协议参数