Speichermodul

Das Speichermodul muss beim Einschalten des Grundgeräts mit der Sicherheitsoption MOVISAFE® CS..A gesteckt sein.

Die Parametrierdaten der Sicherheitsoption MOVISAFE® CS..A werden aufgeteilt in applikative Daten und den Schlüsseldatensatz. Der Schlüsseldatensatz stellt die Datenintegrität sicher.

Die applikativen Daten werden im Grundgerät gespeichert. Mithilfe des Schlüsseldatensatzes auf dem Speichermodul werden die applikativen Daten freigeschaltet. Nur wenn der Schlüsseldatensatz auf dem Speichermodul zur Parametrierung passt, wechselt die Sicherheitsoption in den Betrieb.

Das Speichermodul dient auch zur Herstellung des Ortsbezugs in der Anlage. Da der applikative Datensatz nur mit dem passenden Schlüsseldatensatz des Speichermoduls freigeschaltet wird, kann so der Ortsbezug hergestellt werden. Der Anwender ist dafür verantwortlich, den Ortsbezug des Speichermoduls in der Anlage sicherzustellen. Die Daten für die sichere Kommunikation werden ebenfalls auf dem Speichermodul abgelegt, weil diese Daten denselben Ortsbezug haben. So wird bei einem Gerätetausch sichergestellt, dass die applikativen Daten und die Kommunikationsdaten sofort wieder zur Verfügung stehen.

Auf dem Speichermodul liegen folgende Daten:

  • Prüfsumme des applikativen Datensatzes
  • Prüfsumme des abgenommenen Datensatzes
  • Prüfsumme Bus (ParCRCBus)
  • Parameter des F-Protokolls