Módulo de memoria

Al conectar la unidad básica, el módulo de memoria debe estar enchufado con la opción de seguridad MOVISAFE® CS..A.

Los datos de parámetro de la opción de seguridad MOVISAFE® CS..A se dividen en datos de aplicación y el registro de datos clave. El registro de datos clave garantiza la integridad de los datos.

Los datos de aplicación se guardan en la unidad básica. Con ayuda del registro de datos clave en el módulo de memoria se habilitan los datos de aplicación. Solo si el registro de datos clave en el módulo de memoria coincide con la parametrización, la opción de seguridad cambia al modo de funcionamiento.

El módulo de memoria también sirve para establecer la referencia de posición en la instalación. Dado que el registro de datos de aplicación solo se habilita con el registro de datos clave correspondiente del módulo de memoria, la referencia de posición se puede establecer de este modo. El usuario es responsable de den asegurar la referencia de posición del módulo de memoria en la instalación. Los datos para la comunicación segura se guardan también en el módulo de memoria ya que estos datos tienen la misma referencia de posición. De este modo se garantiza en un caso de cambio de la unidad que los datos de aplicación y los datos de comunicación vuelvan a estar inmediatamente disponibles.

En el módulo de memoria se encuentran los siguientes datos:

  • Suma de verificación del registro de datos de aplicación
  • Suma de verificación del registro de datos aceptado
  • Suma de verificación Bus (ParCRCBus)
  • Parámetros del protocolo F