Module mémoire

Le module mémoire doit être inséré avant la mise sous tension de l'appareil de base avec option de sécurité MOVISAFE® CS..A.

Les données de paramétrage de l'option de sécurité MOVISAFE® CS..A sont réparties en données d'application et en un jeu de données clés. Le jeu de données clés garantit l'intégrité des données.

Les données d'application sont enregistrées dans l'appareil de base. Les données d'application sont activées à l'aide du jeu de données clé se trouvant dans le module mémoire. L'option de sécurité devient opérationnelle uniquement si le jeu de données clé du module mémoire est conforme au paramétrage.

Le module mémoire sert également à l'établissement d'une référence de localisation dans l'installation. Le jeu de données d'application n'étant activé qu'avec le jeu de données clé correspondant du module mémoire, il est possible d'établir une référence de localisation. Il incombe à l'utilisateur de garantir la référence de localisation du module mémoire dans l'installation. Les données pour la communication de sécurité sont également enregistrées sur le module mémoire, car elles ont la même référence de localisation. Ainsi, cela garantit qu'en cas de remplacement d'appareil, les données relatives à l'application et les données de communication sont immédiatement de nouveau disponibles.

Les données suivantes se trouvent sur le module mémoire.

  • Total de contrôle du jeu de données d'application
  • Total de contrôle du jeu de données validé
  • Total de contrôle du bus (ParCRCBus)
  • Paramètres du protocole de sécurité