Comment pouvons-nous vous aider ?
Thèmes principaux
Caractéristiques techniques
Étude et configuration de la sécurité fonctionnelle
Composition de l'appareil
Installation mécanique
Installation électrique
- Affectation des bornes du MOVIMOT® flexible DFC
- Schéma de branchement MOVIMOT® flexible DFC
- Cheminement et blindage des câbles
- Positions des connecteurs des exécutions MMF1.../DFC.. et MMF1.../DSI..
- Positions des connecteurs des exécutions MMF1.../DFC.. et MMF31../DSI..
- Positions des connecteurs des exécutions MMF32../DFC.. et MMF32../DSI..
- Positions des connecteurs du couvercle électronique DFC..
- Positions des connecteurs du couvercle électronique DFC avec entrées digitales de sécurité
- Raccordement PC
Mise en service
- Interrupteurs DIP
- Mise en service des moteurs tiers
- Mise en service des moteurs avec interface MOVILINK® DDI
- Mise en service avec logiciel d'ingénierie MOVISUITE®
- Mise en service avec la console CBG21A
- Mise en service de l'option de sécurité MOVISAFE® CS..A
- Mise en service de l'option de sécurité dans le protocole de sécurité
Service
- Affichages d'état et de fonctionnement
- Vue d'ensemble des diodes PROFINET IO
- Vue d'ensemble des diodes EtherNet/IP™, Modbus TCP
- Vue d'ensemble des diodes POWERLINK
- Diodes universelles
- Diodes spécifiques bus pour PROFINET IO
- Diodes spécifiques bus pour EtherNet/IP™ et Modbus TCP
- Diodes spécifiques bus pour POWERLINK
- Description des défauts standards
- Description des défauts profil CiA402
- Description des défauts option de sécurité CSS..A
- Remplacement d'appareil
Contrôle et entretien
Nouvelles fonctions

MOVIMOT® advanced avec moteur DR2C..A
En savoir plus ...