以太网电缆的电缆固定头 (Mini I/O)

下表显示了SEW-EURODRIVE公司可提供的以太网电缆选配电缆固定头:

螺栓连接件类型

图片

内容

规格

拧紧扭矩

电缆固定头
内径 该内径适用于穿引Mini I/O插接头。如果已引入了电缆 (Ø < 7 mm),则依旧适用。

电缆
外径

部件号

用于穿引从外部引入且带
Mini I/O插接头
(镀镍黄铜)的
以太网电缆的电缆固定头

10件

M25 x 1.5

7 Nm

Ø 20 mm

6.5 mm

25676040

10件

M25 x 1.5

7 Nm

Ø 20 mm

2 x 6.5 mm

25676032

用于穿引带Mini I/O插接头(镀镍黄铜)的
PAC/PSC混合电缆的电缆固定头

10件

M25 x 1.5

7 Nm

Ø 20 mm

14 ~ 20 mm

25675664

电缆固定头内的电缆固定件必须能抵抗下列电缆拉拔力,以防电缆从电缆固定头内被拉出:

  • 电缆外径 > 10 mm:≥ 160 N
  • 电缆外径 < 10 mm:= 100 N