Kabelverschraubungen Ethernetkabel (Mini I/O)

Die folgende Tabellen zeigt die von SEW-EURODRIVE optional erhältlichen Kabelverschraubungen für Ethernetkabel:

Verschraubung Typ

Bild

Inhalt

Größe

Anziehdrehmoment

Innendurch-messer
Kabelverschraubung Der Innendurchmesser ist passend für die Durchführung von Mini-I/O-Steckverbindern. Dies gilt auch, wenn bereits ein Kabel (Ø < 7 mm) durchgeführt ist.

Außendurchmesser
Kabel

Sachnummer

Kabelverschraubung zur Durchführung von extern zugeführtem
Ethernetkabel mit
Mini-I/O-Steckverbinder
(Messing vernickelt)

10 Stück

M25 x 1.5

7 Nm

Ø 20 mm

6.5 mm

25676040

10 Stück

M25 x 1.5

7 Nm

Ø 20 mm

2 x 6.5 mm

25676032

Kabelverschraubung zur Durchführung von PAC-/PSC-Hybridkabel mit Mini-I/O-Steckverbinder
(Messing vernickelt)

10 Stück

M25 x 1.5

7 Nm

Ø 20 mm

14 – 20 mm

25675664

Die Kabelbefestigung in der Kabelverschraubung muss folgende Auszugskraft des Kabels aus der Kabelverschraubung erreichen:

  • Kabel mit Außendurchmesser > 10 mm: ≥ 160 N
  • Kabel mit Außendurchmesser < 10 mm: = 100 N