Prensas cabos para cabo Ethernet (Mini I/O)

As tabelas abaixo mostram os prensa cabos para cabos Ethernet disponíveis opcionalmente na SEW-EURODRIVE:

Tipo de tampa roscada

Figura

Conteúdo

Tamanho

Torque de aperto

Diâmetro interno
Prensa cabos O diâmetro interno é adequado para a implementação de conectores Mini I/O. Isso também se aplica se um cabo (Ø < 7 mm) já tiver sido implementado.

Diâmetro externo
dos cabos

Código

Prensa cabos para passagem de cabos Ethernet alimentados
externamente com
conector MINI I/O
(latão niquelado)

10 unidades

M25 x 1.5

7 Nm

Ø 20 mm

6.5 mm

25676040

10 unidades

M25 x 1.5

7 Nm

Ø 20 mm

2 x 6.5 mm

25676032

Prensa cabos para implementação de cabos híbridos PAC/PSC com conector MINI I/O
(latão niquelado)

10 peças

M25 x 1.5

7 Nm

Ø 20 mm

14 – 20 mm

25675664

A fixação do cabo no prensa cabos deve resistir à seguinte força de extração do cabo a partir do prensa cabos:

  • Cabo com diâmetro externo > 10 mm: ≥ 160 N
  • Cabo com diâmetro externo < 10 mm: = 100 N