Cabo de conexão
INFORMAÇÃO

Utilizar apenas cabos blindados para esta conexão, bem como conectores apropriados que conectam a blindagem com a unidade de forma adequada para alta frequência.
A tabela abaixo apresenta os cabos disponíveis para esta conexão:
Cabo de conexão | Conformidade/código | Tipo de cabo | Comprimento/tipo de instalação | Seção transversal do cabo/tensão de operação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 18148670 | HELUKABEL® Li9YCY | Variável
| 5 x 2 x 0.25 mm2 / 60 VCC | |||
M12, 8 pinos, codificação A, fêmea |
| M12, 8 pinos, codificação A, macho | ||||
CE/UL: 18158013 | HELUKABEL® Li9Y11Y-HF | Variável
| 4 x 2 x 0.25 mm2 / 60 VCC | |||
M12, 8 pinos, codificação A, fêmea |
| M12, 8 pinos, codificação A, macho | ||||