Anschlusskabel

HINWEIS

Verwenden Sie für diesen Anschluss nur geschirmte Kabel sowie geeignete Steckverbinder die den Schirm HF-tauglich mit dem Gerät verbinden.

Folgende Tabelle zeigt die verfügbaren Kabel für diesen Anschluss:

Anschlusskabel

Konformität/Sachnummer

Kabeltyp

Länge/Verlegeart

Kabelquerschnitt/Betriebsspannung

CE/UL:

18148670

HELUKABEL®

Li9YCY

variabel

5 x 2 x 0.25 mm2

/

DC 60 V

M12, 8-polig, A-codiert, female

 

M12, 8-polig, A-codiert, male

CE/UL:

18158013

HELUKABEL®

Li9Y11Y-HF

variabel

4 x 2 x 0.25 mm2

/

DC 60 V

M12, 8-polig, A-codiert, female

 

M12, 8-polig, A-codiert, male