Cable de conexión

AVISO

Utilice para esta conexión únicamente cables apantallados, así como conectores enchufables adecuados que conecten la pantalla con la unidad de forma compatible con alta frecuencia.

La siguiente tabla muestra los cables disponibles para esta conexión:

Cable de conexión

Conformidad/ref. de pieza

Tipo de cable

Longitud/tipo de tendido

Sección de cable/tensión de funcionamiento

CE/UL:

18148670

HELUKABEL®

Li9YCY

Variable

5 x 2 x 0.25 mm2

/

60 V CC

M12, 8 polos, codificado en A, hembra

 

M12, 8 polos, codificado en A, macho

CE/UL:

18158013

HELUKABEL®

Li9Y11Y-HF

Variable

4 x 2 x 0.25 mm2

/

60 V CC

M12, 8 polos, codificado en A, hembra

 

M12, 8 polos, codificado en A, macho