X3301: Entradas digitais seguras para encoder integrado EI7C FS
A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:
Função |
---|
Entradas digitais seguras para encoder integrado EI7C FS Esta função está disponível apenas no MOVIMOT® advanced e MOVIMOT® flexible. |
Tipo de conexão |
---|
M12, 8 pinos, fêmea, codificação com A, cor: preto |
Esquema de conexão |
---|
Atribuição | ||
---|---|---|
Contato | Função | |
1 | 24V_HTL | Alimentação de sensor de 24 VCC para encoder integrado EI7C FS |
2 | GND | Potencial de referência para encoder integrado EI7C FS |
3 | A | Canal de encoder A |
4 | /A | Canal de encoder /A |
5 | B | Canal de encoder B |
6 | /B | Canal de encoder /B |
7 | Res. | Reservado |
8 | Res. | Reservado |
Informações adicionais