X3301:内置编码器EI7C FS的安全型数字量输入端
关于此连接的说明见下表:
功能 |
|---|
内置编码器EI7C FS的安全型数字量输入端 此功能仅在MOVIMOT® advanced和MOVIMOT® flexible中可用。 |
连接方式 |
|---|
M12,8针,母头,A编码,颜色:黑色 |
接线图 |
|---|
|
占用 | ||
|---|---|---|
触点 | 功能 | |
1 | 24V_HTL | 内置编码器EI7C FS的DC 24 V传感器电源 |
2 | GND | 内置编码器EI7C FS的参考电位 |
3 | A | 编码器通道A |
4 | /A | 编码器通道/A |
5 | B | 编码器通道B |
6 | /B | 编码器通道/B |
7 | Res. | 预留 |
8 | Res. | 预留 |
更多的信息