Atribuição do borne X2_A na versão MMF..CO..
Para motores com interface digital (interface MOVILINK® DDI).
Alternativamente também para motores sem interface digital (interface MOVILINK® DDI), mas sem conexão de sensor de temperatura do motor.
Borne | N.º | Marcador | Conexão dependendo do sistema de controle do freio | |
|---|---|---|---|---|
Sistema de controle do freio /B | Sistema de controle do freio /BES para freios CC | |||
Bornes X2_A
Para versão MMF...CO
Para motores | D | branco | Conexão do freio 14
| Conexão do freio +
|
C | branco | Conexão do freio 13
| Reservado
| |
B | branco | Conexão do freio 15
| Reservado
| |
A1 | branco | Reservado
| Conexão do freio -
| |
T2 | branco | Reservado | ||
U | cinza | Conexão do motor, fase U | ||
V | cinza | Conexão do motor, fase V | ||
W | cinza | Conexão do motor, fase W | ||
Esquemas de conexão
As figuras a seguir mostram as opções de conexão para motores com interface digital (interface MOVILINK® DDI).