MMF..CO..规格中端子X2_A的分配

适用于带数字接口(MOVILINK®-DDI接口)的电机
也可用于无数字接口(MOVILINK® DDI接口)的电机,但不连接电机温度传感器。

端子

编号

标记

连接

取决于制动控制装置

制动控制装置 /B
用于交流制动器
100 ~ 525 V

制动控制装置 /BES,用于直流制动器
24 V

用于电机、制动器
和温度传感器的X2_A
端子

 

适用于规格MMF...CO

 

适用于带
数字接口
(MOVILINK®-DDI) 的电机

D

白色

连接制动器14

  • 制动线圈:白色
  • 混合电缆:紫色 (D)

连接制动器 +

  • 制动线圈BK、BZ:红色
  • 制动线圈BP:黄色
  • 混合电缆:紫色 (D)

C

白色

连接制动器13

  • 制动线圈:红色
  • 混合电缆:粉色 (C)

保留

  • 混合电缆:粉色 (C)

B

白色

连接制动器15

  • 制动线圈:蓝色
  • 混合电缆:橙色 (B)

保留

  • 混合电缆:橙色 (B)

A1

白色

保留

  • 混合电缆:黄色 (A)

连接制动器 -

  • 制动线圈BK、BZ:蓝色
  • 制动线圈BP:黄色
  • 混合电缆:黄色 (D)

T2

白色

保留

U

灰色

电机连接,U相

V

灰色

电机连接,V相

W

灰色

电机连接,W相

接线图

下图显示了带数字接口(MOVILINK®-DDI接口)的电机的连接方法。