Atribuição do borne X2_A na versão MMF..DI..
Para motores sem interface digital (interface MOVILINK® DDI)
Borne | N.º | Marcador | Conexão | |
---|---|---|---|---|
Sistema de controle do freio /B | Sistema de controle do freio /BES | |||
Bornes X2_A
Para versão MMF...DI
Para motores | D | branco | Conexão do freio 14 branco | Conexão do freio 14 Bobina de aceleração: branca |
C | branco | Conexão do freio 13 vermelho | Conexão do freio +
| |
B | branco | Conexão do freio 15 azul | Conexão do freio -
| |
A1 | branco | Conexão do sensor de temperatura (Temp +) | ||
T2 | branco | Conexão do sensor de temperatura (Temp -) | ||
U | cinza | Conexão do motor, fase U | ||
V | cinza | Conexão do motor, fase V | ||
W | cinza | Conexão do motor, fase W |
Esquemas de conexão
As figuras a seguir mostram as opções de conexão para motores com interface digital (interface MOVILINK® DDI).