Dados técnicos
Retificador de freio /BES | ||
---|---|---|
Função | Sistema de controle do freio para realizar a comutação rápida (liberar e atuação) do freio mecânico. | |
Tensão de alimentação | 24 VCC +10% / -15% A conexão à tensão de alimentação é feita exclusivamente através dos seguintes conectores opcionais:
| |
tempo de desligamento | tdesl | 10 – 20 ms |
Corrente de retenção do freio | IG | máx. 3.0 ACC |
Corrente do acelerador do freio | máx. 7.5 ACC |