Descrição

O retificador de freio /BES opcional controla freios com tensão nominal de 24 VCC. Alimentar o retificador de freio externamente com 24 VCC usando um conector opcional. Consultar o capítulo Dados técnicos

INFORMAÇÃO

Para proteger as lonas de freio do motor, aparece uma mensagem de irregularidade se não houver tensão auxiliar externa de 24 V.
Se necessário, essa mensagem de irregularidade pode ser desativada no software de engenharia MOVISUITE®.
Caminho: Funções > Funções de monitoração > Visão geral da resposta a irregularidade > Sistema de controle do freio
Parâmetro: "Resposta à irregularidade na tensão de alimentação do freio" (8622.26)
Valor padrão: "Bloqueio do estágio de saída"