Datos técnicos
Rectificador del freno /BES | ||
---|---|---|
Función | Control del freno para realizar el encendido rápido (desbloqueo y aplicación) del freno mecánico. | |
Tensión de alimentación | 24 V CC +10 % / –15 % La conexión a la tensión de alimentación se realiza exclusivamente a través de los siguientes conectores opcionales:
| |
Tiempo de desconexión | toff | 10 – 20 ms |
Corriente de mantenimiento del freno | IG | Máx. 3.0 A CC |
Corriente de aceleración del freno | Máx. 7.5 A CC |