Parâmetro Limite de aplicação Velocidade

A tabela a seguir mostra o ajuste padrão do parâmetro Limite de aplicação Velocidade:

Colocação em operação

Unidade de acionamento

 

 

Ajuste padrão do parâmetro
Limite de aplicação VelocidadeO valor pode ser menor devido a possíveis limitações de marcha.

Colocação em operação
automática via interface digital

 

ou

 

Colocação em operação
manual pela chave DIP S3Na colocação em operação através da chave DIP S3, um redutor não é colocado em operação, portanto nenhuma possível limitação do redutor é considerada.

MOVIGEAR® classic

 

 

2000 min-1

C3C..

CMP..

DR2C..

 

 

Rotação nominal do motor

DRN,

DR2S..

50 Hz

2 polos

6000 min-1

4 polos

2000 min-1

6 polos

2000 min-1

8 polos

1500 min-1

60 Hz

2 polos

7200 min-1

4 polos

3600 min-1

6 polos

2400 min-1

8 polos

1800 min-1

Colocação em operação
manual via MOVISUITE®

O parâmetro Limite de aplicação Velocidade não é alterado pela colocação em operação.

Verificar o parâmetro e ajustar de acordo com o sistema de acionamento.

Valor padrão 2000 min-1