Potenciômetro t1
No potenciômetro t1, definir o valor nominal de aceleração/desaceleração t1.
- No modo Easy, o ajuste do valor nominal no potenciômetro t1 está sempre ativo.
- O modo Easy está disponível apenas até a versão de firmware <11.
- No modo Expert, é possível desativar o potenciômetro t1.
- Nesse caso, os parâmetros Aceleração 1 e Desaceleração 1 do processamento da frequência fixa são ativados.

A tabela a seguir mostra a escala do valor nominal de aceleração/desaceleração t1 em função do ajuste do potenciômetro t1:
Potenciômetro t1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição de descanso | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Aceleração/desaceleração min-1s-1 | 30000 | 15000 | 10000 | 6000 | 4286 | 3000 | 1500 | 1000 | 600 | 429 | 300 |
Tempo de rampaEspecificação alternativa da aceleração/desaceleração equivalente como tempo de rampa, com referência a uma alteração de rotação de 3000 min-1. s | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 |