Potenziometer t1
Am Potenziometer t1 stellen Sie den Beschleunigungs-/Verzögerungssollwert t1 ein.
- Im Easy-Modus ist die Einstellung des Sollwerts am Potenziometer t1 immer aktiv.
- Der Easy-Modus ist nur bis zur Finmware-Version < 11 verfügbar.
- Im Expert-Modus können Sie den Potenziometer t1 deaktivieren.
- In diesem Fall werden die Parameter Beschleunigung 1 und Verzögerung 1 der Festsollwertverarbeitung aktiv.

Die folgende Tabelle zeigt die Skalierung des Beschleunigungs-/Verzögerungssollwerts t1 in Abhängigkeit von der Einstellung des Potenziometer t1:
Potenziometer t1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raststellung | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Beschleunigung/Verzögerung min-1s-1 | 30000 | 15000 | 10000 | 6000 | 4286 | 3000 | 1500 | 1000 | 600 | 429 | 300 |
RampenzeitAlternative Angabe der äquivalenten Beschleunigung/Verzögerung als Rampenzeit bezogen auf eine Drehzahländerung von 3000 min-1. s | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 |