Parameter Applikationsgrenze Geschwindigkeit
Die folgende Tabelle zeigt die Standardeinstellung des Parameters Applikationsgrenze Geschwindigkeit:
Inbetriebnahme | Antriebseinheit
| Standardeinstellung Parameter | ||
|---|---|---|---|---|
Automatische
oder
Manuelle | MOVIGEAR® classic
| 2000 min-1 | ||
C3C.. CMP.. DR2C..
| Bemessungsdrehzahl des Motors | |||
DRN,, DR2S.. | 50 Hz | 2-polig | 6000 min-1 | |
4-polig | 2000 min-1 | |||
6-polig | 2000 min-1 | |||
8-polig | 1500 min-1 | |||
60 Hz | 2-polig | 7200 min-1 | ||
4-polig | 3600 min-1 | |||
6-polig | 2400 min-1 | |||
8-polig | 1800 min-1 | |||
Manuelle | Der Parameter Applikationsgrenze Geschwindigkeit wird durch Inbetriebnahme nicht verändert. Überprüfen Sie den Parameter und stellen Sie ihn gemäß dem Antriebssystem ein. Standardwert 2000 min-1 | |||