Potenziometer f2
ACHTUNG
Verlust der zugesicherten Schutzart durch nicht oder fehlerhaft montierte Verschluss-Schraube des Potenziometers.
Beschädigung des Geräts.
- Schrauben Sie nach der Einstellung des Sollwerts die Verschluss-Schraube des Potenziometers mit Dichtung wieder ein.
Am Potenziometer f2 stellen Sie den Geschwindigkeitssollwert f2 ein.
- Im Easy-Modus ist die Einstellung des Sollwerts am Potenziometer f2 immer aktiv.
- Der Easy-Modus ist nur bis zur Finmware-Version < 11 verfügbar.
- Im Expert-Modus können Sie den Potenziometer f2 deaktivieren. In diesem Fall ist der parametrierbare Ersatzwert als Geschwindigkeitssollwert f2 aktiv.
Das folgende Bild zeigt die Skalierung des Geschwindigkeitssollwerts f2 mit dem Potenziometer f2:
1) | Je nach gewählter Drehrichtung wird der Parameter Applikationsgrenze positiv oder der Parameter Applikationsgrenze negativ zur Skalierung des Geschwindigkeitssollwerts f2 verwendet. Die Applikationsgrenze finden Sie im Parameterbaum von MOVISUITE® unter: Funktionen > Überwachungsfunktionen > Grenzwerte > Applikationsgrenzen. |
Weiterführende Informationen