电位计f2
注意
没有或错误安装电位计密封螺栓会导致防护等级失效。
设备损坏。
- 设置设定值后重新旋入配有密封件的电位计密封螺栓。
在电位计f2上设置速度设定值f2。
- 在简单模式下可始终激活电位计f2上的设定值设置。
- 简易模式仅在固件版本 < 11的情况下可用。
- 在专家模式下可禁用电位计f2。在这种情况下将可参数化的替换值作为速度设定值f2激活。
下图显示了使用电位计f2对速度设定值f2进行的定标:

1) | 根据所选的旋转方向,参数应用极限为正或参数应用极限为负可用于对速度设定值f2进行定标。 应用极限参见MOVISUITE®的参数树:功能 > 监控功能 > 极限值 > 应用极限。 |
更多的信息