Conexão de cabos não preparados

A tabela abaixo apresenta a atribuição dos fios do cabo com os seguintes códigos:

Códigos

Tipo de instalação dos cabos

Códigos

28123336, 28123344

28123395, 28123409

Descrição da conexão

Cabo não preparado

Conexão do motor dependendo do sistema de controle do freio

Sem
freio

Freio de 3 condutores
100 – 525 VCA

Freio de 2 condutores
24 VCC

(por ex. freio BE/BZ)

(por ex. freio BK/BP)

Cor/
seção transversal do fio

Identificação

Sinal

Descrição

Negro
1.5 mm2 2.5 mm2

U/L1

U

Conexão do motor, fase U

Negro
1.5 mm2 2.5 mm2

V/L2

V

Conexão do motor, fase V

Negro
1.5 mm2 2.5 mm2

W/L3

W

Conexão do motor, fase W

Verde/Amarelo
1.5 mm2 2.5 mm2

-

PE

Conexão terra de proteção

Violeta
Cabo coaxial

-

DDI

Conexão MOVILINK® DDI

Amarelo
1.0 mm2

A

Freio A

ReservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação.

ReservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação.

Freio-

Laranja
1.0 mm2

B

Freio B

ReservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação.

Freio 15 (azul)

ReservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação.

Rosa
1.0 mm2

C

Freio C

ReservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação.

Freio 13 (vermelho)

ReservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação.

Violeta
1.0 mm2

D

Freio D

ReservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação.

Freio 14 (branco)

Freio +