HELUKABEL®

A tabela abaixo apresenta a atribuição dos fios do cabo com os seguintes códigos:

Códigos

28117808, 28110986

Montagem

Extremidade do cabo aberta

Descrição

Conector pré-montado

Cor/
seção transversal do fio

Identificação

Montagem

Sinal

Contato

 

reservado

res.

1

Branco 0.5 mm2

Não montado

Conexão F_STO_P2

F_STO_P2

2

 

reservado

res.

3

Marrom 0.5 mm2

Não montado

Conexão F_STO_P1

F_STO_P1

4

Verde 0.5 mm2

Não montado

Conexão F_STO_M

F_STO_M

5