igus chainflex

A tabela abaixo apresenta a atribuição dos fios do cabo com os seguintes códigos:

Códigos

28117816, 28111044

Montagem

Extremidade do cabo aberta

Descrição

Conector pré-montado

Cor/seção transversal do fio

Identificação

Montagem

Sinal

Contato

 

reservado

res.

1

Preto 0.5 mm2

1

Não montado

Conexão F_STO_P2

F_STO_P2

2

 

reservado

res.

3

Preto 0.5 mm2

2

Não montado

Conexão F_STO_P1

F_STO_P1

4

Preto 0.5 mm2

3

Não montado

Conexão F_STO_M

F_STO_M

5

Verde/Amarelo 0.5 mm2

Não montado

Não conectar esse condutor no conector.