HELUKABEL®

下表显示电缆(部件号如下)的芯线配置:

部件号

28117808, 28110986

预制

裸露的电缆末端

说明

预制的插接头

导线颜色/
导线横截面

标志

预制

信号

触点

 

保留

res.

1

白色0.5 mm2

未预制

接口F_STO_P2

F_STO_P2

2

 

保留

res.

3

棕色0.5 mm2

未预制

接口F_STO_P1

F_STO_P1

4

绿色0.5 mm2

未预制

接口F_STO_M

F_STO_M

5