Entradas dos cabos M16
A figura abaixo mostra as possíveis posições de conector:

Conector | Não juntamente em uma posição com conector: | |||
|---|---|---|---|---|
Denominação | Anel de codificação/cor | Função | Localização | |
X5504 | Amarelo | STOOs conectores X5504 e X5505 somente podem ser encomendados em conjunto. (conexão de 3 fios) | X, 2 ou 3 |
|
X5505 | Amarelo |
(conexão de 3 fios) | X, 2 ou 3 |
|
X2304 | - | X, 2 ou 3 |
| |
X5135 | Preto | X, 2 ou 3 |
| |
X1523 | Cinza claro | X, 2 ou 3 |
| |
X1524 | Preto | X, 2 ou 3 |
| |
X4142 | Vermelho | X, 2 ou 3 |
| |
- | - | [1] Compensação opcional de pressão | 3 | - |