Perfis do participante
Perfis de participante da AS-Interface | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de participante | Quantidade de | Perfil de participante | Configuração do perfil | Faixa de endereço | ||||
Configuração | Código ID | ext. Código ID2 | ext. Código ID1 | |||||
Participante binário | 4 DI/4 DO |
| S-7.F | 7hex | Fhex | Ehex | FhexO código ID1 estendido pode ser alterado para o participante binário. | 1 – 31 |
Participante A/B | 4 DI/4 DO |
| S-7.A.7 | 7hex | Ahex | 7hex | 7hex | 1A – 31A, e 1B – 31B |
8 DI/8 DO |
| S-7.A.A | 7hex | Ahex | Ahex | 7hex | 1A – 31A, e 1B – 31B | |
Participante duplo
| 4 DI/4 DO | A: | S-7.A.7 | 7hex | Ahex | 7hex | 7hex | 1A – 31AO participante A e o participante B em uma unidade têm o mesmo endereço numérico de participante. |
B: | S-7.A.5 | 7hex | Ahex | 5hex | 7hex | 1B – 31BO participante A e o participante B em uma unidade têm o mesmo endereço numérico de participante. | ||
8 DI/8 DO | A: | S-7.A.A | 7hex | Ahex | Ahex | 7hex | 1A – 31AO participante A e o participante B em uma unidade têm o mesmo endereço numérico de participante. | |
B: | S-7.A.5 | 7hex | Ahex | 5hex | 7hex | 1B – 31BO participante A e o participante B em uma unidade têm o mesmo endereço numérico de participante. |