设备配置文件
AS-Interface设备配置文件 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
设备类型 | 数据位 | 设备配置文件 | 配置文件配置 | 地址范围 | ||||
I/O | ID编码 | 外部ID2编码 | 外部ID1编码 | |||||
二进制设备 | 4 DI/4 DO |
| S-7.F | 7十六进制 | F十六进制 | Ehex | F十六进制二进制设备的扩展ID1编码可以更改。 | 1 ~ 31 |
A/B设备 | 4 DI/4 DO |
| S-7.A.7 | 7十六进制 | Ahex | 7十六进制 | 7十六进制 | 1A – 31A, 和1B – 31B |
8 DI/8 DO |
| S-7.A.A | 7十六进制 | Ahex | A十六进制 | 7十六进制 | 1A – 31A, 和1B – 31B | |
双设备
| 4 DI/4 DO | A: | S-7.A.7 | 7十六进制 | Ahex | 7十六进制 | 7十六进制 | 1A – 31A驱动装置中的A设备和B设备具有相同的数字设备地址。 |
B: | S-7.A.5 | 7十六进制 | Ahex | 5十六进制 | 7十六进制 | 1B – 31B驱动装置中的A设备和B设备具有相同的数字设备地址。 | ||
8 DI/8 DO | A: | S-7.A.A | 7十六进制 | Ahex | A十六进制 | 7十六进制 | 1A – 31A驱动装置中的A设备和B设备具有相同的数字设备地址。 | |
B: | S-7.A.5 | 7十六进制 | Ahex | 5十六进制 | 7十六进制 | 1B – 31B驱动装置中的A设备和B设备具有相同的数字设备地址。 |